Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
222 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,0677 € - 0,1479 € 21000 Auf Lager
16.0 mm
5.8 mm
Natur
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1908 € - 0,4127 € 1250 Auf Lager
36.0 mm
12.0 mm
Natur
15.0 mm
30.5 mm
1
0,1005 € - 0,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9.0 mm
Natur
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0988 € - 0,2166 € 5600 Auf Lager
28.0 mm
9.0 mm
Natur
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1707 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
12.0 mm
Natur
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0538 € - 0,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
6.0 mm
Natur
8.2 mm
10.7 mm
1
0,1084 € - 0,1205 € 912 Auf Lager
12.0 mm
4.0 mm
Natur
5.7 mm
8.5 mm
2
0,0882 € - 0,0882 € 24275 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
Natur
8.9 mm
6.0 mm
2
0,0942 € - 0,1315 € 27297 Auf Lager
17.5 mm
Gewölbt
8.5 mm
Weiß
10.8 mm
11.9 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
Gewölbt
9.0 mm
Weiß
11.6 mm
17.0 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 7000 Auf Lager
14.8 mm
Gewölbt
9.0 mm
Weiß
11.4 mm
10.5 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 11000 Auf Lager
17.5 mm
Gewölbt
9.0 mm
Schwarz
11.9 mm
12.8 mm
4
0,1084 € - 0,1205 € 17365 Auf Lager
19.5 mm
9.0 mm
Natur
10.8 mm
13.9 mm
3
0,0942 € - 0,1315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
9.5 mm
Natur
17.4 mm
2
0,3041 € - 0,5567 € 19304 Auf Lager
31.0 mm
Gewölbt
12.0 mm
Natur
26.5 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 30132 Auf Lager
14.8 mm
Gewölbt
8.0 mm
Weiß
10.4 mm
11.9 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 8430 Auf Lager
18.5 mm
Gewölbt
9.0 mm
Weiß
11.7 mm
14.9 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 28661 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
9.0 mm
Schwarz
11.0 mm
10.0 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 13159 Auf Lager
15.0 mm
Gewölbt
9.0 mm
Schwarz
11.5 mm
10.0 mm
4
0,0942 € - 0,1315 € 1472 Auf Lager
12.0 mm
Gewölbt
4.0 mm
Weiß
5.7 mm
8.5 mm
5
  • von 12
Einsteckstopfen 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10087619

Preisbereich
0,1479 € - 0,0677 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Gewindegröße
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Einsteckstopfen 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natur

10086889

Preisbereich
0,4127 € - 0,1908 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in
Einsteckstopfen 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natur

10086841

Preisbereich
0,2217 € - 0,1005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M26, 3/4 in BSP
Einsteckstopfen 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natur

10086834

Preisbereich
0,2166 € - 0,0988 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natur

10086872

Preisbereich
0,3706 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natur

10087602

Preisbereich
0,1057 € - 0,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10x1.5
Schutzstopfen mit Flansch 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10060940

Preisbereich
0,1205 € - 0,1084 €

Lagerbestände
912 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natur

10060841

Preisbereich
0,0882 € - 0,0882 €

Lagerbestände
24275 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Weiß

10180433

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
27297 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Weiß

10061244

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Weiß

10061077

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Schwarz

10061145

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Schutzstopfen mit Flansch 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natur

10061152

Preisbereich
0,1205 € - 0,1084 €

Lagerbestände
17365 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Natur
Schutzstopfen mit Flansch 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE Natur

10180495

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Schutzstopfen mit Flansch 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Natur

10180563

Preisbereich
0,5567 € - 0,3041 €

Lagerbestände
19304 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Material
    LDPE
Einsteckstopfen 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Weiß

10061107

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
30132 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Weiß

10061176

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
8430 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Einsteckstopfen 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10060612

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
28661 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10060650

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
13159 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Weiß

10060957

Preisbereich
0,1315 € - 0,0942 €

Lagerbestände
1472 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Weiß