Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8078 € - 3,6457 € | 1675 Auf Lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,0327 € - 0,0327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,0988 € - 0,0988 € | 27750 Auf Lager |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,1216 € | 15149 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,059 € - 0,059 € | 20225 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 4026 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 1,7934 € - 3,7663 € | 3700 Auf Lager |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,0479 € - 0,0479 € | 4875 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1621 € - 0,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,123 € - 0,123 € | 14704 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,6787 € - 1,6787 € | 350 Auf Lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | 510 Auf Lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 787 Auf Lager |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natur
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,1271 € | 15650 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0677 € - 0,1479 € | 21000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Natur
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 1250 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,1005 € - 0,2217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 5864 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1