Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2769 € - 0,5064 € | 453 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Natur
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 300 Auf Lager |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Natur
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1334 € - 0,1836 € | 43603 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,2582 € - 0,4734 € | 1100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,439 € - 0,7159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,8637 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natur
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 11879 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,0852 € - 0,1843 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Natur
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,0984 € - 0,2145 € | 2400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 304 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Gewölbt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
| 0,118 € - 0,2591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 305 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.295 in
7.5 mm
|
Weiß
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 13219 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Gewölbt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | 30275 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,647 € | 508 Auf Lager |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Natur
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | 3455 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Gewölbt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 36500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,284 € - 0,5151 € | 2841 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Gewölbt
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 0,0942 € - 0,1315 € | 1506 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Gewölbt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.