Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Kopfform | h | Farbe | H | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3529 € - 0,5453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,0695 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0883 € - 0,1232 € | 27500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,2998 € - 0,2998 € | 102 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,1764 € - 0,1764 € | 502 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,0929 € - 0,1428 € | 1500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 312 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1213 € - 0,1347 € | 8722 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Flach
|
0.323 in
8.2 mm
|
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,2145 € | 3000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 208 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,3716 € - 0,5724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 0,1664 € - 0,1664 € | 980 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,1278 € | 17229 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Schwarz
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 490 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 10103845 | 0,1664 € - 0,1664 € | 345 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
|
| 0,1149 € - 0,1278 € | 26612 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,0929 € - 0,2042 € | 58000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.