Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
0,1965 € - 0,2611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
0,5351 € - 2,8552 € 175 Auf Lager
Rund
Schwarz
Verchromt
0,4376 € - 0,9641 € 1100 Auf Lager
Rund
Schwarz
Verchromt
0,6422 € - 0,8991 € 4750 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
0,4052 € - 0,6026 € 5000 Auf Lager
Rund
Schwarz
0,4376 € - 0,9641 € 1600 Auf Lager
Rund
Schwarz
Verchromt
0,2269 € - 0,2269 € 525 Auf Lager
Rund
Schwarz
Verchromt
1,1234 € - 2,6626 € 2250 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,2678 € - 0,2678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,7561 € - 3,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
1,3404 € - 2,815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Schwarz
Kein Finish
1,2418 € - 2,9456 € 1900 Auf Lager
Rund
Schwarz
Kein Finish
0,3606 € - 0,3606 € 1438 Auf Lager
Rund
Schwarz
Verchromt
0,4376 € - 0,9641 € 893 Auf Lager
Rund
Schwarz
Verchromt
0,9928 € - 4,1895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,7222 € - 0,9027 € 4200 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
0,6026 € - 2,5252 € 475 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,8258 € - 1,1561 € 675 Auf Lager
Rund
Schwarz
Matt
0,2266 € - 0,68 € 200 Auf Lager
Rund
Schwarz
Verchromt
  • von 8
Rund Einsteckgleiter Weiß Nylon

10402900

Preisbereich
0,2611 € - 0,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    28.0 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Länge
    28.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10400746

Preisbereich
2,8552 € - 0,5351 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10400715

Preisbereich
0,9641 € - 0,4376 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Metallstifte
    Nein
Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10255339

Preisbereich
0,8991 € - 0,6422 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Einsteckgleiter M10 Schwarz HDPE

10396483

Preisbereich
0,6026 € - 0,4052 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    34.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Metallstifte
    N
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10400739

Preisbereich
0,9641 € - 0,4376 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10400753

Preisbereich
0,2269 € - 0,2269 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Metallstifte
    Nein
Einsteckgleiter 25.0 mm 19.0 mm PA Schwarz

10255230

Preisbereich
2,6626 € - 1,1234 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Viereckig Einsteckgleiter Schwarz HDPE

10404386

Preisbereich
0,2678 € - 0,2678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Viereckig Einsteckgleiter Schwarz HDPE

10404423

Preisbereich
3,1852 € - 0,7561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Einsteckgleiter 30.0 mm 22.0 mm PA Schwarz

10255278

Preisbereich
2,815 € - 1,3404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Einsteckgleiter 30.0 mm 20.0 mm PA Schwarz

10379189

Preisbereich
2,9456 € - 1,2418 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10400760

Preisbereich
0,3606 € - 0,3606 €

Lagerbestände
1438 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10400722

Preisbereich
0,9641 € - 0,4376 €

Lagerbestände
893 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Metallstifte
    Nein
Viereckig Einsteckgleiter Schwarz HDPE

10404379

Preisbereich
4,1895 € - 0,9928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10255322

Preisbereich
0,9027 € - 0,7222 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Viereckig Einsteckgleiter Schwarz HDPE

10404409

Preisbereich
2,5252 € - 0,6026 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rund Einsteckgleiter Schwarz PA;Filz

10379363

Preisbereich
1,1561 € - 0,8258 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Filz
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Metallstifte
    Nein
Rund Rohreinsatz Schwarz LDPE

10400708

Preisbereich
0,68 € - 0,2266 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Metallstifte
    Nein