Menü Suche

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Befestigungsnut

Auf Lager

Saugnäpfe mit Nut eignen sich ideal zum Befestigen von Schnüren, Drähten oder Kabeln zum Aufhängen von Druckmaterialien oder selbständig hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Saugnapfdurchmesser Kaufen
0,0394 € - 0,0613 € 7500 Auf Lager
Transparent
19.0 mm
0,0704 € - 0,1096 € 5850 Auf Lager
Transparent
30.0 mm
0,0894 € - 0,0993 € 1494 Auf Lager
Transparent
35.0 mm
0,0401 € - 0,0623 € 44800 Auf Lager
Transparent
22.0 mm
0,161 € - 0,2504 € 2660 Auf Lager
Transparent
35.0 mm
0,1541 € - 0,2398 € 3750 Auf Lager
Transparent
55.0 mm
0,0571 € - 0,0888 € 10150 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
0,146 € - 0,2272 € 5040 Auf Lager
Schwarz
50.0 mm
0,1224 € - 0,1904 € 2660 Auf Lager
Transparent
50.0 mm
0,1735 € - 0,1927 € 4750 Auf Lager
Weiß
55.0 mm
0,1158 € - 0,1801 € 2400 Auf Lager
Schwarz
40.0 mm
0,1443 € - 0,1603 € 3117 Auf Lager
Transparent
25.0 mm
0,0976 € - 0,1519 € 9280 Auf Lager
Transparent
40.0 mm
0,1888 € - 0,2937 € 2160 Auf Lager
Transparent
63.0 mm
0,0563 € - 0,0877 € 4800 Auf Lager
Schwarz
19.0 mm
0,095 € - 0,1478 € 5000 Auf Lager
Schwarz
45.0 mm
0,1546 € - 0,1718 € 19998 Auf Lager
Transparent
25.0 mm
0,1188 € - 0,132 € 4697 Auf Lager
Transparent
45.0 mm
0,0655 € - 0,0728 € 4498 Auf Lager
Weiß
30.0 mm
0,0611 € - 0,0951 € 4450 Auf Lager
Schwarz
30.0 mm
  • von 2
Saugnapf 19.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

10256275

Preisbereich
0,0613 € - 0,0394 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    19.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.2208 GBP
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
  • Aufhängemethode
    Style 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 30.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

10256336

Preisbereich
0,1096 € - 0,0704 €

Lagerbestände
5850 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    30.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.3599 EUR
  • Gesamtstärke
    11.4 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 35.0 mm Rastkerbe PVC Transparent

10256367

Preisbereich
0,0993 € - 0,0894 €

Lagerbestände
1494 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    35.0 mm
  • Gesamtstärke
    12.5 mm
  • Aufhängemethode
    Groove
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 22.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

10256299

Preisbereich
0,0623 € - 0,0401 €

Lagerbestände
44800 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    22.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.2217 GBP
  • Gesamtstärke
    8.5 mm
  • Aufhängemethode
    Style 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 35.0 mm Ausführung 3 PVC Transparent

10256374

Preisbereich
0,2504 € - 0,161 €

Lagerbestände
2660 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    35.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.6403 GBP
  • Gesamtstärke
    12.5 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 55.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

10256497

Preisbereich
0,2398 € - 0,1541 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    55.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.5 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 22.0 mm Ausführung 2 PVC Schwarz

10279465

Preisbereich
0,0888 € - 0,0571 €

Lagerbestände
10150 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    22.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.1046 EUR
  • Gesamtstärke
    8.5 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 50.0 mm Ausführung 2 PVC Schwarz

10279502

Preisbereich
0,2272 € - 0,146 €

Lagerbestände
5040 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    50.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5859 GBP
  • Gesamtstärke
    18.9 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 50.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

10256466

Preisbereich
0,1904 € - 0,1224 €

Lagerbestände
2660 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    18.9 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 55.0 mm Ausführung 2 PVC Weiß

10279441

Preisbereich
0,1927 € - 0,1735 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    55.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.5 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
Saugnapf 40.0 mm Ausführung 2 PVC Schwarz

10279489

Preisbereich
0,1801 € - 0,1158 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    40.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.4681 GBP
  • Gesamtstärke
    15.2 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 25.0 mm Typ 1 PVC Transparent

10279519

Preisbereich
0,1603 € - 0,1443 €

Lagerbestände
3117 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    25.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.3447 GBP
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Transparent
Saugnapf 40.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

10256398

Preisbereich
0,1519 € - 0,0976 €

Lagerbestände
9280 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    40.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5315 GBP
  • Gesamtstärke
    15.2 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 63.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

10256510

Preisbereich
0,2937 € - 0,1888 €

Lagerbestände
2160 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    63.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.9272 GBP
  • Gesamtstärke
    23.3 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 19.0 mm Ausführung 2 PVC Schwarz

10279458

Preisbereich
0,0877 € - 0,0563 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    19.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.1558 GBP
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 45.0 mm Ausführung 2 PVC Schwarz

10279496

Preisbereich
0,1478 € - 0,095 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    45.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.3004 EUR
  • Gesamtstärke
    19.0 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 25.0 mm Typ 2 PVC Transparent

10279526

Preisbereich
0,1718 € - 0,1546 €

Lagerbestände
19998 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    25.0 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Saugnapf 45.0 mm Ausführung 2 PVC Transparent

10256435

Preisbereich
0,132 € - 0,1188 €

Lagerbestände
4697 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    45.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.2432 GBP
  • Gesamtstärke
    19.0 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 30.0 mm Ausführung 2 PVC Weiß

10279427

Preisbereich
0,0728 € - 0,0655 €

Lagerbestände
4498 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    30.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.1483 GBP
  • Gesamtstärke
    11.4 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Saugnapf 30.0 mm Ausführung 2 PVC Schwarz

10279472

Preisbereich
0,0951 € - 0,0611 €

Lagerbestände
4450 Auf Lager
Merkmale
  • Saugnapfdurchmesser
    30.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.1817 EUR
  • Gesamtstärke
    11.4 mm
  • Aufhängemethode
    Ausführung 2
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid