Menü Suche

Einrastnieten ‒ Mutterstück/Dornstück - Verzahnung

Auf Lager

Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).

Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Farben: Natur, Schwarz, Weiß und High Clarity (Transparent).


Seriennummer: SR1990

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Dornstück - Schaftlänge Kompatible Maximal-Plattenstärke Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Mutterstück Pinlänge Kaufen
0,1402 € - 0,1402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1943 € - 0,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2069 € - 0,259 € 23032 Auf Lager
Weiß
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2069 € - 0,2069 € 20917 Auf Lager
Schwarz
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1294 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
LDPE, PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,221 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1492 € - 0,1492 € 5996 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
0,1216 € - 0,152 € 13872 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1389 € - 0,1731 € 998 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1422 € - 0,1774 € 10380 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1943 € - 0,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2069 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2309 € - 0,2703 € 49787 Auf Lager
Weiß
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1788 € - 0,2224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1661 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,221 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1402 € - 0,1402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE, PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,122 € - 0,152 € 13034 Auf Lager
Schwarz
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,122 € - 0,152 € 15520 Auf Lager
Weiß
LDPE, PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,19 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
  • von 2
Schnappnieten Clip 8.0 mm 8.0 mm Schwarz

10309414

Preisbereich
0,1402 € - 0,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    15 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
Schnappnieten Clip 20.0 mm 40.0 mm Weiß

10309612

Preisbereich
0,2449 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.0 - 40.0 mm
Schnappnieten Clip 12.0 mm 46.0 mm Weiß

10309537

Preisbereich
0,259 € - 0,2069 €

Lagerbestände
23032 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 46.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 10.0 mm Schwarz

10106822

Preisbereich
0,2069 € - 0,2069 €

Lagerbestände
20917 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
  • Mutterstück Kopfhöhe
    3 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568

Preisbereich
0,1605 € - 0,1294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 22.0 mm Weiß

10309582

Preisbereich
0,221 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Preisbereich
0,1492 € - 0,1492 €

Lagerbestände
5996 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309544

Preisbereich
0,152 € - 0,1216 €

Lagerbestände
13872 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309490

Preisbereich
0,1731 € - 0,1389 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309599

Preisbereich
0,1774 € - 0,1422 €

Lagerbestände
10380 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 40.0 mm
Schnappnieten Clip 20.0 mm 40.0 mm Schwarz

10309605

Preisbereich
0,2449 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.0 - 40.0 mm
Schnappnieten Clip 12.0 mm 46.0 mm Schwarz

10309520

Preisbereich
0,259 € - 0,2069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 46.0 mm
Schnappnieten Clip 3.0 mm 5.0 mm LDPE Weiß

10382400

Preisbereich
0,2703 € - 0,2309 €

Lagerbestände
49787 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 5.0 mm
Schnappnieten Clip 12.0 mm 18.0 mm Weiß

10309452

Preisbereich
0,2224 € - 0,1788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 18.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 10.0 mm Weiß

10309551

Preisbereich
0,2069 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 22.0 mm Schwarz

10309575

Preisbereich
0,221 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
Schnappnieten Clip 8.0 mm 8.0 mm 15.0 mm LDPE, PP Weiß

10309421

Preisbereich
0,1402 € - 0,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    15 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
Schnappnieten Clip 16.0 mm 16.0 mm Schwarz

10309476

Preisbereich
0,152 € - 0,122 €

Lagerbestände
13034 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
Schnappnieten Clip 16.0 mm 16.0 mm 15.0 mm LDPE, PP Weiß

10309483

Preisbereich
0,152 € - 0,122 €

Lagerbestände
15520 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
Schnappnieten Clip 12.0 mm 30.0 mm Schwarz

10309506

Preisbereich
0,2393 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm