Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zweiteilige Druckbefestigungsclips mit Dornstück und Mutterstück, die zusammengedrückt werden, um zwei flache Platten zusammenzuhalten. Die zwei Nieten haben Zähne, die für eine schnelle und einfache Befestigung ineinandergreifen und auf beiden Seiten für eine glatte Optik sorgen. Die Befestigungslösung ist aus Nylon 6/6. Beide Teile der Befestigung verfügen über eine niedrige Kopfhöhe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Nietenkopfform | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1736 € - 0,1822 € | 1751808 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,2209 € | 3800 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2496 € | 94 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,1463 € | 28 Auf Lager |
|
Weiß
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1664 € | 7286 Auf Lager |
|
Weiß
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,1449 € | 3923 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,208 € | 19904 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,2209 € | 831 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2352 € | 857 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1386 € - 0,208 € | 8177 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2352 € | 6500 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2496 € | 12183 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
Flachrund
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
Flachrund
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.