Menü Suche

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück mini

Auf Lager

Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.

Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

  • Farben: Schwarz und Natur
  • Temperaturbereich: -40C bis 85C
  • Dorn- und Mutterstück werden separat verpackt und verkauft.


Seriennummer: SRK0015

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nietentyp Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,165 € - 0,1693 € 90 Auf Lager
Verzahnung
2.5 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verzahnung
2.5 mm
16.0 mm
0,2496 € - 0,2855 € 14713 Auf Lager
Rastniete - Mutterstück
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,3027 € - 0,3256 € 5943 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € 10633 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € 8000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € 5000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,2754 € - 0,3142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Innengewinde
2.5 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Mutterstück
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Innengewinde
1.9 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Mutterstück
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Innengewinde
1.3 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,1276 € - 0,1576 € 21940 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,185 € - 0,2284 € 1000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
  • von 3
Schnappnieten Clip 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

10380635

Preisbereich
0,1693 € - 0,165 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
  • Nietentyp
    Verzahnung
  • Nietenkopfform
    Rund
Schnappnieten Clip 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm LDPE Natur

10382431


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
  • Nietentyp
    Verzahnung
  • Nietenkopfform
    Rund
Sperrring 1.0 mm Nylon Natur

10160541

Preisbereich
0,2855 € - 0,2496 €

Lagerbestände
14713 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Mutterstück
Schnappbefestigung 2.5 mm Nylon Natur

10160503

Preisbereich
0,3256 € - 0,3027 €

Lagerbestände
5943 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 6.3 mm Nylon Natur

10160534

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
10633 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 3.2 mm 1.5 mm Nylon Natur

10160497

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 3.1 mm Nylon Natur

10160510

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 4.7 mm Nylon Natur

10160527

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 0.7 mm Nylon Natur

10160480

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete Nylon 6/6 Schwarz

10420010


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietentyp
    Innengewinde
  • Nietenkopfform
  • Farbe
    Schwarz
Einrastniete 5.4 mm 5.6 mm Nylon Schwarz

10625217


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Plattenstärke
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete 3.2 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Schwarz

10419922


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete Nylon 6/6 Schwarz

10419717


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietentyp
    Innengewinde
  • Nietenkopfform
  • Farbe
    Schwarz
Schnappbefestigung 3.2 mm 12.7 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

10415542


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete Nylon 6/6 Schwarz

10417546


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietentyp
    Innengewinde
  • Nietenkopfform
  • Farbe
    Schwarz
Einrastniete 1.6 mm 1.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10624999


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete 0.380 in 0.160 in Nylon 6/6 Schwarz

10422489


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Plattenstärke
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Einrastniete 2.4 mm 2.3 mm Nylon Schwarz

10422854


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm Nylon Natur

10223888

Preisbereich
0,1576 € - 0,1276 €

Lagerbestände
21940 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    3.18 mm
  • Kopfhöhe
    2.54 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 3.2 mm 3.6 mm Nylon Natur

10223895

Preisbereich
0,2284 € - 0,185 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    3.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten