Menü Suche

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück mini

Auf Lager

Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.

Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

  • Farben: Schwarz und Natur
  • Temperaturbereich: -40C bis 85C
  • Dorn- und Mutterstück werden separat verpackt und verkauft.


Seriennummer: SRK0015

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nietentyp Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,0575 € - 0,071 € 2976 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,0875 € - 0,108 € 2998 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,0575 € - 0,071 € 2997 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,0575 € - 0,071 € 19652 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,185 € - 0,2284 € 1000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
0,0875 € - 0,108 € 2000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
0,0575 € - 0,071 € 990 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,0575 € - 0,071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,0875 € - 0,108 € 3771 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,0875 € - 0,108 € 665 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1276 € - 0,1576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,1276 € - 0,1576 € 2859 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,1276 € - 0,1576 € 21940 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,046 € - 0,0568 € 51969 Auf Lager
Rastniete - Mutterstück
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0875 € - 0,108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1276 € - 0,1576 € 1000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1276 € - 0,1576 € 21260 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
0,0875 € - 0,108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,1276 € - 0,1576 € 672 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.54 mm
0.76 mm
12.7 mm
0,0392 € - 0,0484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Mutterstück
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
  • von 3
Schnappbefestigung 1.6 mm 1.1 mm Nylon Natur

10223734

Preisbereich
0,071 € - 0,0575 €

Lagerbestände
2976 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 0.5 mm Nylon Natur

10223765

Preisbereich
0,108 € - 0,0875 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    0.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm 0.3 mm Nylon Natur

10223703

Preisbereich
0,071 € - 0,0575 €

Lagerbestände
2997 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    0.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm 1.6 mm Nylon Natur

10223741

Preisbereich
0,071 € - 0,0575 €

Lagerbestände
19652 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 3.6 mm Nylon Natur

10223895

Preisbereich
0,2284 € - 0,185 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    3.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 0.8 mm Nylon Natur

10223772

Preisbereich
0,108 € - 0,0875 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm 0.5 mm Nylon Natur

10223710

Preisbereich
0,071 € - 0,0575 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    0.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm 1.9 mm Nylon Natur

10223758

Preisbereich
0,071 € - 0,0575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 1.1 mm Nylon Natur

10223789

Preisbereich
0,108 € - 0,0875 €

Lagerbestände
3771 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    1.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 3.2 mm Nylon Natur

10223826

Preisbereich
0,108 € - 0,0875 €

Lagerbestände
665 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 1.1 mm Nylon Natur

10223857

Preisbereich
0,1576 € - 0,1276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    1.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 8.3 mm Nylon Natur

10223918

Preisbereich
0,1576 € - 0,1276 €

Lagerbestände
2859 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    8.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm Nylon Natur

10223888

Preisbereich
0,1576 € - 0,1276 €

Lagerbestände
21940 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    3.18 mm
  • Kopfhöhe
    2.54 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Sperrring 3.2 mm 2.5 mm Nylon Natur

10223697

Preisbereich
0,0568 € - 0,046 €

Lagerbestände
51969 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 7.9 mm Nylon Natur

10223833

Preisbereich
0,108 € - 0,0875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm Nylon Natur

10223864

Preisbereich
0,1576 € - 0,1276 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    1.57 mm
  • Kopfhöhe
    2.54 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 4.7 mm Nylon Natur

10223901

Preisbereich
0,1576 € - 0,1276 €

Lagerbestände
21260 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    4.75 mm
  • Kopfhöhe
    2.54 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 2.4 mm 2.3 mm Nylon Natur

10223819

Preisbereich
0,108 € - 0,0875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 0.8 mm Nylon Natur

10223840

Preisbereich
0,1576 € - 0,1276 €

Lagerbestände
672 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    0.76 mm
  • Kopfhöhe
    2.54 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Sperrring 2.4 mm 1.9 mm Nylon Natur

10223680

Preisbereich
0,0484 € - 0,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    1.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten