Menü Suche

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück mini

Auf Lager

Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.

Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

  • Farben: Schwarz und Natur
  • Temperaturbereich: -40C bis 85C
  • Dorn- und Mutterstück werden separat verpackt und verkauft.


Seriennummer: SRK0015

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nietentyp Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,1619 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verzahnung
2.5 mm
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verzahnung
2.5 mm
16.0 mm
0,2449 € - 0,2801 € 2713 Auf Lager
Rastniete - Mutterstück
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,2703 € - 0,3083 € 8000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,2971 € - 0,3196 € 5943 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,2703 € - 0,3083 € 10633 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
0,2703 € - 0,3083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,2703 € - 0,3083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,2703 € - 0,3083 € 5000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,0451 € - 0,0557 € 58969 Auf Lager
Rastniete - Mutterstück
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0858 € - 0,106 € 2000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
0,0565 € - 0,0697 € 2927 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,1253 € - 0,1546 € 22940 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,0565 € - 0,0697 € 990 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,0858 € - 0,106 € 2998 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,0384 € - 0,0475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rastniete - Mutterstück
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,149 € - 0,2228 € 6000 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1253 € - 0,1546 € 2859 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,0565 € - 0,0697 € 2997 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,0565 € - 0,0697 € 19652 Auf Lager
Rastniete - Dornstück
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • von 3
Schnappnieten Clip 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Natur

10380635

Preisbereich
0,1661 € - 0,1619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
  • Nietentyp
    Verzahnung
  • Nietenkopfform
    Rund
Schnappnieten Clip 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm LDPE Natur

10382431


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Einschub
  • Nietentyp
    Verzahnung
  • Nietenkopfform
    Rund
Sperrring 1.0 mm Nylon Natur

10160541

Preisbereich
0,2801 € - 0,2449 €

Lagerbestände
2713 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    1.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Mutterstück
Schnappbefestigung 3.2 mm 1.5 mm Nylon Natur

10160497

Preisbereich
0,3083 € - 0,2703 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.5 mm Nylon Natur

10160503

Preisbereich
0,3196 € - 0,2971 €

Lagerbestände
5943 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 6.3 mm Nylon Natur

10160534

Preisbereich
0,3083 € - 0,2703 €

Lagerbestände
10633 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 3.2 mm 0.7 mm Nylon Natur

10160480

Preisbereich
0,3083 € - 0,2703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 4.7 mm Nylon Natur

10160527

Preisbereich
0,3083 € - 0,2703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 3.1 mm Nylon Natur

10160510

Preisbereich
0,3083 € - 0,2703 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Sperrring 3.2 mm 2.5 mm Nylon Natur

10223697

Preisbereich
0,0557 € - 0,0451 €

Lagerbestände
58969 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 0.8 mm Nylon Natur

10223772

Preisbereich
0,106 € - 0,0858 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm 0.8 mm Nylon Natur

10223727

Preisbereich
0,0697 € - 0,0565 €

Lagerbestände
2927 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm Nylon Natur

10223888

Preisbereich
0,1546 € - 0,1253 €

Lagerbestände
22940 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärke
    3.18 mm
  • Kopfhöhe
    2.54 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
  • Nietentyp
    Rastniete - Dornstück
Schnappbefestigung 1.6 mm 0.5 mm Nylon Natur

10223710

Preisbereich
0,0697 € - 0,0565 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    0.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 2.4 mm 0.5 mm Nylon Natur

10223765

Preisbereich
0,106 € - 0,0858 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    0.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Sperrring 2.4 mm 1.9 mm Nylon Natur

10223680

Preisbereich
0,0475 € - 0,0384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Plattenstärke
    1.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 2.4 mm Nylon Natur

10223871

Preisbereich
0,2228 € - 0,149 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 3.2 mm 8.3 mm Nylon Natur

10223918

Preisbereich
0,1546 € - 0,1253 €

Lagerbestände
2859 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    8.3 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm 0.3 mm Nylon Natur

10223703

Preisbereich
0,0697 € - 0,0565 €

Lagerbestände
2997 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    0.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten
Schnappbefestigung 1.6 mm 1.6 mm Nylon Natur

10223741

Preisbereich
0,0697 € - 0,0565 €

Lagerbestände
19652 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Nietenbefestigungsausführung
    Zum Einrasten