Eckschützer wurden entwickelt, um scharfe, empfindliche Ecken während des Transports und der Lagerung zu schützen. Das Design sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz. Die Eckschützer lassen sich durch einfaches Hineindrücken installieren und entfernen. Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet.Werden verwendet, um scharfe oder empfindliche Ecken vor Beschädigungen während Transport und Lagerung abzudecken.Einfach zu montieren und zu entfernen durch simples Aufdrücken und Abziehen.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet. Material: LDPE, PP Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1041
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | T | L | Farbe | t | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1047 € - 0,1225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6384 € - 0,6384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1664 € - 0,1951 € | 1208 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1793 € - 0,208 € | 250 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1477 € - 0,1721 € | 22730 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3917 € - 0,4576 € | 239 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,3271 € - 1,1923 € | 5763 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,0972 € - 0,4863 € | 775 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1434 € - 0,7188 € | 9138 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1879 € - 0,8508 € | 395 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1058 € - 0,1239 € | 6331 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1008 € - 0,505 € | 714 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1492 € - 0,67 € | 475 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3142 € - 1,099 € | 1913 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,0998 € - 0,117 € | 1548 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2984 € - 0,7446 € | 2957 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Weiß
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,0935 € - 0,4663 € | 800 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1353 € - 0,6772 € | 1010 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1865 € - 0,8407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1073 € - 0,5366 € | 942 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.