Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Reihe von Durchziehplomben verfügt über ein glattes Kabelband und einen Verschlussmechanismus aus Metall, und gewährleistet eine eindeutige Manipulationssicherheit bei verschiedenen Anwendungen. Das Sortiment umfasst JawLock (Mini- und Maxi-Version), SegureLock, TeraLock und SmoothLock.Durchziehplomben mit glatten Bändern, die als Indikatorplomben dienen und Manipulationen oder Sicherheitsverletzungen in einer Vielzahl von Anwendungen sichtbar machen.Lassen sich leicht anbringen und auf den gewünschten Durchmesser festziehen.Mehrere Plombenarten erhältlich, darunter solche mit längeren Etiketten und mit einer Abreißlasche für schnelles und einfaches Entfernen. Material: , Polypropylen, PP Farbe: Orange, Blau, Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | C | Entfernbarkeit | A | Farbe | B | Zugfestigkeit | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2449 € - 0,366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zum Abreißen
|
19.685 in
500.0 mm
|
Blau
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 924 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Rot
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zum Abreißen
|
19.685 in
500.0 mm
|
Grün
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 0,2449 € - 0,366 € | 3 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Zum Abreißen
|
19.685 in
500.0 mm
|
Weiß
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1156 € - 0,1285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Gelb
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1985 € - 0,2942 € | 3000 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1929 € - 0,29 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Weiß
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,1703 € - 0,2562 € | 999 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rot
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 12000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Mit seitlicher Lasche zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grün
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
| 0,1703 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
15.748 in
400.0 mm
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1999 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,2421 € - 0,3632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
19.685 in
500.0 mm
|
Grün
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1037 € - 0,1943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Weiß
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,1872 € - 0,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grün
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rot
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1985 € - 0,2942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rot
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 0,1999 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grün
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1999 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 0,1802 € - 0,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 0,1647 € - 0,2478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Nicht zum Abreißen
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blau
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.