Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.
Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.
Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.
Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.
Seriennummer: SR1706
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1788 € - 0,2041 € | 7600 Auf Lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,2407 € - 0,2731 € | 8844 Auf Lager |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1711 € - 0,1799 € | 5659 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1358 € - 0,1594 € | 13997 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,1358 € - 0,1594 € | 13812 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,4329 € - 0,4563 € | 369 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2098 € - 0,2407 € | 26000 Auf Lager |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,3261 € - 0,3261 € | 526 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1358 € - 0,1594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2062 € - 0,2413 € | 1116 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5012 € - 0,528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
10021439 | 0,2717 € - 0,8603 € | 50100 Auf Lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0,1746 € - 0,1999 € | 37 Auf Lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,3071 € - 0,3247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2384 € - 0,2384 € | 1998 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,4365 € - 1,3024 € | 12002 Auf Lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1358 € - 0,1594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1358 € - 0,1594 € | 5000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1872 € - 0,1989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,3364 € - 0,3554 € | 2484 Auf Lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.