Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.
Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.
Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.
Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.
Seriennummer: SR1706
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1286 € - 0,3343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1338 € - 0,1606 € | 140 Auf Lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,3213 € | 933 Auf Lager |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,571 € - 1,7073 € | 1858 Auf Lager |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1292 € | 14991 Auf Lager |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,5208 € | 4580 Auf Lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2568 € | 2400 Auf Lager |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,2496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 10316238 | 0,1922 € - 0,2195 € | 825 Auf Lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 0,1693 € - 0,198 € | 318 Auf Lager |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,33 € | 3600 Auf Lager |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1721 € | 127 Auf Lager |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3658 € - 0,396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm