Menü Suche

Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Gesamtdurchmesser Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
0,0983 € - 0,1214 € 31900 Auf Lager
24.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,065 € - 0,0803 € 1000 Auf Lager
18.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,1059 € - 0,1307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,0855 € - 0,1055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,1486 € - 0,1835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.3 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6
11.5 mm
0,051 € - 0,063 € 16108 Auf Lager
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,0439 € - 0,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,0369 € - 0,0455 € 905 Auf Lager
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,0844 € - 0,1208 € 18998 Auf Lager
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Schwarz
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0551 € - 0,068 € 1974 Auf Lager
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,2304 € - 0,2845 € 2014 Auf Lager
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0919 € - 0,1134 € 3000 Auf Lager
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0443 € - 0,0547 € 996 Auf Lager
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Schwarz
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0584 € - 0,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Weiß
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
10.3 mm
0,0475 € - 0,0587 € 7996 Auf Lager
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1426 € - 0,1761 € 4500 Auf Lager
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0916 € - 0,1131 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
17.5 mm
19.8 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1263 € - 0,1559 € 9000 Auf Lager
23.8 mm
27.8 mm
30.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,084 € - 0,1037 € 10494 Auf Lager
17.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Schwarz
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0584 € - 0,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Weiß
1.7 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
6.0 mm
  • von 8
Durchführung zum Einrasten Nylon 6 Schwarz

10222126

Preisbereich
0,1214 € - 0,0983 €

Lagerbestände
31900 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
Durchführung zum Einrasten Nylon 6 Schwarz

10222096

Preisbereich
0,0803 € - 0,065 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
Durchführung zum Einrasten Nylon 6 Schwarz

10222133

Preisbereich
0,1307 € - 0,1059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.6 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
Durchführung zum Einrasten Nylon 6 Schwarz

10222119

Preisbereich
0,1055 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
Durchführung zum Einrasten Nylon 6 Schwarz

10222140

Preisbereich
0,1835 € - 0,1486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    33.3 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10222102

Preisbereich
0,063 € - 0,051 €

Lagerbestände
16108 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.9 mm
Durchführung zum Einrasten Rund 6.35 mm Nylon 6/6 Schwarz

10179611

Preisbereich
0,0542 € - 0,0439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    4.95 mm
Durchführung zum Einrasten Rund 3.175 mm Nylon 6/6 Schwarz

10179604

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
905 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.9 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    4.95 mm
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10362655

Preisbereich
0,1208 € - 0,0844 €

Lagerbestände
18998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.8 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    19.1 mm
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362693

Preisbereich
0,068 € - 0,0551 €

Lagerbestände
1974 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.9 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    6.4 mm
Durchführung zum Einrasten 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10363003

Preisbereich
0,2845 € - 0,2304 €

Lagerbestände
2014 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    38.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    27.0 mm
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362761

Preisbereich
0,1134 € - 0,0919 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.9 mm
Durchführung zum Einrasten 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Schwarz

10362662

Preisbereich
0,0547 € - 0,0443 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.2 mm
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Weiß

10362709

Preisbereich
0,0833 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.9 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    6.4 mm
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362785

Preisbereich
0,0587 € - 0,0475 €

Lagerbestände
7996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.7 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.1 mm
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362952

Preisbereich
0,1761 € - 0,1426 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    27.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    20.6 mm
Durchführung zum Einrasten 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362822

Preisbereich
0,1131 € - 0,0916 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.8 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    12.7 mm
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362976

Preisbereich
0,1559 € - 0,1263 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    27.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    23.8 mm
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Schwarz

10362921

Preisbereich
0,1037 € - 0,084 €

Lagerbestände
10494 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    17.5 mm
Durchführung zum Einrasten 4.8 mm 3.2 mm 1.6-1.7 mm Nylon 6 Weiß

10362549

Preisbereich
0,0833 € - 0,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.7 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.2 mm