Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.
Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.
Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.
Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.
Seriennummer: SR1706
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1222 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1577 € | 400 Auf Lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,2914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,359 € - 0,3886 € | 53095 Auf Lager |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0891 € | 2968 Auf Lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,0846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,1534 € | 5064 Auf Lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1478 € | 658 Auf Lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1109 € | 234 Auf Lager |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0705 € - 0,0968 € | 700 Auf Lager |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1109 € | 1023 Auf Lager |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,5111 € | 10780 Auf Lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,252 € | 2400 Auf Lager |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Schwarz
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0711 € - 0,0974 € | 1000 Auf Lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0891 € | 95928 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,359 € - 0,3886 € | 26233 Auf Lager |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,1577 € | 140 Auf Lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10316238 | 0,1886 € - 0,2154 € | 625 Auf Lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 0,0806 € - 0,1109 € | 241 Auf Lager |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.