Menü Suche

Druckschrauben mit Messingbolzen

In Produktion

Diese Druckschrauben mit Messingbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Messingauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SR34140

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 d2 A/F l2 d1 Kaufen
6,5521 € - 8,1927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
4,0704 € - 5,088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
4,5169 € - 5,6487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
5,0672 € - 6,334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,0672 € - 6,334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,278 € - 5,3476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,4546 € - 5,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
4,0911 € - 5,1191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
6,6455 € - 8,3069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
5,1814 € - 6,4794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,278 € - 5,3476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
4,33 € - 5,4099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,3372 € - 6,6767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,9083 € - 7,3827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,33 € - 5,4099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
6,2925 € - 7,8604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,8388 € - 6,0536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
4,4546 € - 5,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
4,0911 € - 5,1191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,5688 € - 5,711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
  • von 2
Druckschraube M3 5.0 1.0 Edelstahl 303

20255503

Preisbereich
8,1927 € - 6,5521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Druckschraube M6 11.5 1.9 Edelstahl 303

20255497

Preisbereich
5,088 € - 4,0704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Druckschraube M4 16.5 1.2 Edelstahl 303

20254919

Preisbereich
5,6487 € - 4,5169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Druckschraube M10 14.0 2.7 Edelstahl 303

20254995

Preisbereich
6,334 € - 5,0672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Druckschraube M10 18.0 2.7 Edelstahl 303

20255008

Preisbereich
6,334 € - 5,0672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Druckschraube M5 20.5 1.3 Edelstahl 303

20254940

Preisbereich
5,3476 € - 4,278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M8 32.0 2.5 Edelstahl 303

20254988

Preisbereich
5,5656 € - 4,4546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Druckschraube M5 8.5 1.3 Edelstahl 303

20254926

Preisbereich
5,1191 € - 4,0911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M12 42.5 3.4 Edelstahl 303

20255053

Preisbereich
8,3069 € - 6,6455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Druckschraube M10 27.0 2.7 Edelstahl 303

20255015

Preisbereich
6,4794 € - 5,1814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Druckschraube M6 26.5 1.9 Edelstahl 303

20254957

Preisbereich
5,3476 € - 4,278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Druckschraube M8 22.0 2.5 Edelstahl 303

20254971

Preisbereich
5,4099 € - 4,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Druckschraube M10 37.0 2.7 Edelstahl 303

20255022

Preisbereich
6,6767 € - 5,3372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Druckschraube M12 18.5 3.4 Edelstahl 303

20255039

Preisbereich
7,3827 € - 5,9083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Druckschraube M8 12.0 2.5 Edelstahl 303

20254964

Preisbereich
5,4099 € - 4,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Druckschraube M12 32.5 3.4 Edelstahl 303

20254896

Preisbereich
7,8604 € - 6,2925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Druckschraube M3 7.5 1.0 Edelstahl 303

20254865

Preisbereich
6,0536 € - 4,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Druckschraube M4 10.5 1.2 Edelstahl 303

20254889

Preisbereich
5,5656 € - 4,4546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Druckschraube M5 12.5 1.3 Edelstahl 303

20254933

Preisbereich
5,1191 € - 4,0911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Druckschraube M4 6.5 1.2 Edelstahl 303

20254872

Preisbereich
5,711 € - 4,5688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0