Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0993 € - 0,1226 € | 55287 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1736 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3256 € - 0,3529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Zum Eindrücken
|
|||
| 0,0473 € - 0,0525 € | 47652 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,1226 € - 0,1363 € | 5400 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,1539 € - 0,1848 € | 32266 Auf Lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,1018 € - 0,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 1039 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1361 € - 0,1635 € | 7754 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
| 0,1539 € - 0,1848 € | 25074 Auf Lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
| 0,0506 € - 0,0591 € | 35630 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 6075 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1139 € - 0,1334 € | 27248 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 0,1563 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,2754 € - 0,5007 € | 11200 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,2596 € - 0,4734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1565 € - 0,188 € | 1078 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | 8198 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
| 0,0675 € - 0,075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Schraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.