Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Druckmontage-Kabelbinderhalter werden eingedrückt und sind wieder lösbar; können in Platten mit vorgebohrten Löchern verwendet werden.
Seriennummer: SR2022
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1736 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3685 € - 0,4549 € | 989 Auf Lager |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1427 € - 0,1762 € | 4000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1456 € - 0,1798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1427 € - 0,1762 € | 148998 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Schnellmontage
|
||
| 0,1361 € - 0,1635 € | 7754 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
| 0,1565 € - 0,188 € | 19173 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
||
| 10009307 | 0,177 € - 0,2126 € | 1000 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Schraubausführung und Niete
|
|
| 10246122 | 0,0675 € - 0,0787 € | 164200 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
|
| 0,0506 € - 0,0562 € | 48715 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1361 € - 0,1635 € | 311433 Auf Lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,208 € - 0,2381 € | 11900 Auf Lager |
|
|
|
Schnellmontage
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 3707 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2338 € - 0,2683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1284 € - 0,1664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| 0,2955 € - 0,5079 € | 50384 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2525 € - 0,2883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
| 0,0639 € - 0,0789 € | 1990 Auf Lager |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,2066 € - 0,2352 € | 4520 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In