Menü Suche

Drehspannriegel - schwere Ausführung

In Produktion

Heavy-Duty Quarter Turn Clamps operate by activating a clamping mechanism with a simple 90-degree turn of a knob or lever that locks or unlocks the clamp.

The quarter-turn design allows for quick engagement and disengagement, with minimal effort ,while ensuring a strong and secure connection. Designed to endure strong mechanical loads, vibration and harsh weather conditions.

The quarter-turn locking mechanism provides a robust connection. This makes it an ideal choice for applications that require frequent tooling or setup changes.

  • These heavy duty versions offer greater clamping and holding forces, compared to the standard range.
  • Used in a variety of applications including bottling operations, machine coverings, and cog and drive belt replacement.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SR33965

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Kaufen
116,6449 € - 116,6449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
110,0011 € - 110,0011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
96,5299 € - 96,5299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
101,9102 € - 101,9102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
Drehspannriegel 34.0 40.0 3-20 Edelstahl

20760533

Preisbereich
116,6449 € - 116,6449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Für einfache Plattenstärke
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Drehspannriegel 25.0 30.0 3-20 Edelstahl

20760519

Preisbereich
110,0011 € - 110,0011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Für einfache Plattenstärke
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Drehspannriegel 25.0 30.0 3-20 Polyamid

20760502

Preisbereich
96,5299 € - 96,5299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Polyamid
  • Für einfache Plattenstärke
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Drehspannriegel 34.0 40.0 3-20 Polyamid

20760526

Preisbereich
101,9102 € - 101,9102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Polyamid
  • Für einfache Plattenstärke
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0