Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
7,7622 € - 15,3665 € 2 Auf Lager
Nylon
7,7622 € - 15,3665 € 59 Auf Lager
Nylon
5,2657 € - 10,3652 € 2 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
1,41 € - 1,889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
0,8899 € - 0,9887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm Doppelbart-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,8598 € - 0,9553 € 49 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
20051877 24,7174 € - 24,7174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
Unbehandelt
7 mm Dreikant-Schlüssel
13.5 mm
36,2857 € - 67,858 € 41 Auf Lager
Edelstahl 304
5 mm Doppelbart-Schlüssel
36,2857 € - 67,858 € 30 Auf Lager
Edelstahl 304
8 mm Dreikant-Schlüssel
12,8621 € - 19,4549 € 157 Auf Lager
Edelstahl 304
1,8187 € - 2,8292 € 46 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
8.5 mm
4,4738 € - 8,4531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
PA
Kunststoffbeschichtet
5 mm Doppelbart-Schlüssel
22.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
PA
Kunststoffbeschichtet
5 mm Doppelbart-Schlüssel
26.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € 49 Auf Lager
Universal
PA
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
26.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € 49 Auf Lager
Universal
PA
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
24.5 mm
2,0831 € - 3,0532 € 43 Auf Lager
Universal
Zinklegierung
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
24.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
PA
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
28.5 mm
1,7174 € - 2,6716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Universal
PA
Kunststoffbeschichtet
8 mm Dreikant-Schlüssel
14.5 mm
  • von 13
Drehriegel Schwarz

10281277

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Schwarz

10281260

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 18.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050498

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050542

Preisbereich
1,889 € - 1,41 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 28.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050528

Preisbereich
0,9887 € - 0,8899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 28.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050580

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050672

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050658

Preisbereich
0,9553 € - 0,8598 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber 7 mm Dreikant-Schlüssel 13.5 mm Edelstahl

20051877

Preisbereich
24,7174 € - 24,7174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Greifweite
    13.5 mm
Drehriegel 14.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20050085

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Edelstahl 304

20050191

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel

20050214

Preisbereich
19,4549 € - 12,8621 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 8.5 mm Zinklegierung

20078256

Preisbereich
2,8292 € - 1,8187 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
Vorreiber 5 mm Doppelbart-Schlüssel 22.5 mm PA

20077822

Preisbereich
8,4531 € - 4,4738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    22.5 mm
Vorreiber 5 mm Doppelbart-Schlüssel 26.5 mm PA

20077921

Preisbereich
2,6716 € - 1,7174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 26.5 mm PA

20078188

Preisbereich
2,6716 € - 1,7174 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 24.5 mm PA

20078140

Preisbereich
2,6716 € - 1,7174 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 24.5 mm Zinklegierung

20078133

Preisbereich
3,0532 € - 2,0831 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Riegelmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 28.5 mm PA

20078249

Preisbereich
2,6716 € - 1,7174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber 8 mm Dreikant-Schlüssel 14.5 mm PA

20078041

Preisbereich
2,6716 € - 1,7174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet
  • Greifweite
    14.5 mm