Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
7,7622 € - 15,3665 € 9 Auf Lager
Nylon
7,7622 € - 15,3665 € 2 Auf Lager
Nylon
1,3171 € - 1,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
1,2725 € - 1,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € 40 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
1,2725 € - 1,4139 € 47 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € 43 Auf Lager
2,5826 € - 4,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
7 mm Dreikant-Schlüssel
20.0 mm
36,2857 € - 67,858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
5 mm Doppelbart-Schlüssel
6,6143 € - 12,3672 € 30 Auf Lager
Nylon
6,2413 € - 11,6729 € 46 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 344 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
6,2413 € - 11,6729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 259 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 898 Auf Lager
Nylon
2,6304 € - 4,0918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
Geschlitzter Schlüssel
27.0 mm
2,6304 € - 4,0918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Zinklegierung
Pulverbeschichtet, schwarz
7 mm Vierkant-Schlüssel
20.0 mm
1,2725 € - 1,4139 € 50 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
1,7607 € - 1,9564 € 13 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • von 13
Drehriegel Schwarz

10281260

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Schwarz

10281277

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 24.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050443

Preisbereich
1,4634 € - 1,3171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050474

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 14.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050481

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 18.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050610

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050702

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber 7 mm Dreikant-Schlüssel 20.0 mm Zinklegierung

20072506

Preisbereich
4,4593 € - 2,5826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    20.0 mm
Drehriegel 24.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel

20050108

Preisbereich
67,858 € - 36,2857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8 mm Vierkant 24.5 mm Nylon

20050788

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20050917

Preisbereich
11,6729 € - 6,2413 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Dreikant 24.5 mm Nylon

20050825

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
344 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 5 mm Doppelbart 18.5 mm Nylon

20050726

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 22.5 mm Nylon

20050924

Preisbereich
11,6729 € - 6,2413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 24.5 mm Nylon

20050931

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 5 mm Doppelbart 24.5 mm Nylon

20050740

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber 27.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20072582

Preisbereich
4,0918 € - 2,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    27.0 mm
Vorreiber 7 mm Vierkant-Schlüssel 20.0 mm Zinklegierung

20072445

Preisbereich
4,0918 € - 2,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
  • Grifftyp
    Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Greifweite
    20.0 mm
Drehriegel 24.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050566

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 28.5 mm 5 mm Doppelbart-Schlüssel Druckgegossene Zinklegierung

20055752

Preisbereich
1,9564 € - 1,7607 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301409000