Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Seriennummer: SR5007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungsausrichtung | Material | Oberfläche | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2657 € - 10,3652 € | 2 Auf Lager |
|
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 0,8899 € - 0,9887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | 26 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 1,2725 € - 1,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,41 € - 1,889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 0,8598 € - 0,9553 € | 49 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 1,5906 € - 1,7674 € | 150 Auf Lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | 11 Auf Lager |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 0,8899 € - 0,9887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 36,2857 € - 67,858 € | 30 Auf Lager |
|
Edelstahl 304
|
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
|
||
| 1,8187 € - 2,8292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,083 € - 3,0532 € | 49 Auf Lager |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
PA
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,8187 € - 2,8292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Universal
|
Zinklegierung
|
Kunststoffbeschichtet
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm