Der Sicherheitsdrehriegel ist IP65 klassifiziert und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Oberfläche | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
8,4763 € - 11,8668 € | 7 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
Schwarz beschichtet
|
||
8,9832 € - 12,5765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Verchromt
|
||
8,9832 € - 12,5765 € | 45 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Verchromt
|
||
8,4763 € - 11,8668 € | 38 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Schwarz beschichtet
|
||
8,9832 € - 12,5765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz beschichtet
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Verchromt
|
||
4,111 € - 6,3949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Verchromt
|
||
8,9832 € - 12,5765 € | 700 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
Verchromt
|
||
5,5504 € - 8,634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Verchromt
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Verchromt
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Verchromt
|
||
8,4763 € - 11,8668 € | 38 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Schwarz beschichtet
|
||
5,1216 € - 7,9669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Verchromt
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.