Menü Suche

Drehriegel - L-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Zungenlänge Farbe Riegelausführung Befestigungsausrichtung Material Grifflänge Kaufen
5,753 € - 8,9491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Natur
6,2484 € - 9,735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
6,9148 € - 10,7564 € 25 Auf Lager
111.0 mm
62.0 mm
8,1221 € - 8,1221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Cam Latch
Universal
Zamak
24.5 mm
4,9601 € - 6,9441 € 18 Auf Lager
45.0 mm
Natur
4,6879 € - 7,2922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
5,3646 € - 7,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Natur
6,7962 € - 9,5146 € 44 Auf Lager
45.0 mm
Natur
4,9601 € - 6,9441 € 23 Auf Lager
45.0 mm
Natur
7,0048 € - 10,9754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
3,9579 € - 6,1567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
5,7481 € - 8,8754 € 24 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
6,1302 € - 9,5835 € 19 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
5,9706 € - 9,2814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Edelstahl
18.5 mm
6,1302 € - 9,5835 € 5 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
5,753 € - 8,9491 € 5 Auf Lager
45.0 mm
Natur
6,683 € - 10,4515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
5,0816 € - 7,9047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Natur
5,753 € - 8,9491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Natur
  • von 3
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20062743

Preisbereich
8,9491 € - 5,753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20052324

Preisbereich
9,735 € - 6,2484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vierteldreh-L-Griff 62.0 mm

20048044

Preisbereich
10,7564 € - 6,9148 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    62.0 mm
  • Grifflänge
    111.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 24.5 mm Zamak

20062514

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Grifflänge
    24.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20062606

Preisbereich
6,9441 € - 4,9601 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121952

Preisbereich
7,2922 € - 4,6879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121907

Preisbereich
7,9046 € - 5,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121921

Preisbereich
9,5146 € - 6,7962 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121891

Preisbereich
6,9441 € - 4,9601 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121983

Preisbereich
10,9754 € - 7,0048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20052331

Preisbereich
6,1567 € - 3,9579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20052348

Preisbereich
8,8754 € - 5,7481 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20052294

Preisbereich
9,5835 € - 6,1302 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20052317

Preisbereich
9,2814 € - 5,9706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Edelstahl

20065423


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20052300

Preisbereich
9,5835 € - 6,1302 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121945

Preisbereich
8,9491 € - 5,753 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121969

Preisbereich
10,4515 € - 6,683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121938

Preisbereich
7,9047 € - 5,0816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121914

Preisbereich
8,9491 € - 5,753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301409000