Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifflänge | Zungenlänge | Farbe | Riegelausführung | Befestigungsausrichtung | Material | Grifflänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2467 € - 9,7657 € | 4 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 4,0331 € - 6,2737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 5,8573 € - 9,0441 € | 24 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 6,3671 € - 9,9201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 8,0659 € - 12,3414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 5,8623 € - 9,1191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | 8 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 4,7703 € - 5,3003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,0462 € - 10,9608 € | 24 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 5,1782 € - 8,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 5,8623 € - 9,1191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 5,8623 € - 9,1191 € | 5 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 6,2467 € - 9,7657 € | 19 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 6,0841 € - 9,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 4,5489 € - 7,0761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 4,9373 € - 5,4859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Drehriegel
|
Universal
|
Edelstahl
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 5,7672 € - 6,408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,829 € - 6,4767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,7703 € - 5,3003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm