Menü Suche

Drehriegel - L-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Zungenlänge Farbe Riegelausführung Befestigungsausrichtung Material Grifflänge Kaufen
5,8623 € - 9,1191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Natur
6,3671 € - 9,9201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Edelstahl
18.5 mm
5,7527 € - 6,3919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Zamak
18.5 mm
4,5489 € - 7,0761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Natur
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
4,8271 € - 5,3634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Drehriegel
Universal
Zamak
18.5 mm
6,7412 € - 10,5614 € 14 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
4,9373 € - 5,4859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Zamak
18.5 mm
4,7703 € - 5,3003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Drehriegel
Universal
Zamak
18.5 mm
8,2764 € - 8,2764 € 20 Auf Lager
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Cam Latch
Universal
Zamak
14.5 mm
8,2764 € - 8,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Cam Latch
Universal
Zamak
8.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Edelstahl
18.5 mm
5,7672 € - 6,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Zamak
18.5 mm
5,7497 € - 6,3885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Zamak
18.5 mm
5,0265 € - 5,585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Cam Latch
Universal
Zamak
28.5 mm
4,7703 € - 5,3003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Schwarz
Drehriegel
Universal
Zamak
18.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Edelstahl
18.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Edelstahl
18.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
Drehriegel
Universal
Edelstahl
18.5 mm
  • von 3
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121914

Preisbereich
9,1191 € - 5,8623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20052324

Preisbereich
9,9201 € - 6,3671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Edelstahl

20065409


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065355

Preisbereich
6,3919 € - 5,7527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20062682

Preisbereich
7,0761 € - 4,5489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20062491

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065386

Preisbereich
5,3634 € - 4,8271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20062651

Preisbereich
10,5614 € - 6,7412 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065317

Preisbereich
5,4859 € - 4,9373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065348

Preisbereich
5,3003 € - 4,7703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 14.5 mm Zamak

20062477

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    14.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 8.5 mm Zamak

20062576

Preisbereich
8,2764 € - 8,2764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Grifflänge
    8.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Edelstahl

20065393


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065294

Preisbereich
6,408 € - 5,7672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065331

Preisbereich
6,3885 € - 5,7497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 28.5 mm Zamak

20062552

Preisbereich
5,585 € - 5,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    28.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065300

Preisbereich
5,3003 € - 4,7703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Edelstahl

20065430


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Edelstahl

20065423


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 18.5 mm Edelstahl

20065416


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Grifflänge
    18.5 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm