Menü Suche

Drehriegel - L-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Zungenlänge Farbe Riegelausführung Befestigungsausrichtung Material Grifflänge Kaufen
4,777 € - 7,4308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
6,81 € - 10,6501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
6,9253 € - 9,6955 € 44 Auf Lager
45.0 mm
Natur
5,1782 € - 8,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Natur
5,1782 € - 8,0549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
7,1379 € - 11,184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
  • von 3
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121952

Preisbereich
7,4308 € - 4,777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121969

Preisbereich
10,6501 € - 6,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121921

Preisbereich
9,6955 € - 6,9253 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121938

Preisbereich
8,0549 € - 5,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121976

Preisbereich
8,0549 € - 5,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm

20121983

Preisbereich
11,184 € - 7,1379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000