Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen

Auf Lager

Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsseltyp Grifflänge Greifweite Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
2,6827 € - 4,1731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € 50 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
5,2083 € - 9,7988 € 47 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
20,867 € - 29,2138 € 50 Auf Lager
5,1688 € - 8,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
17,5863 € - 24,6208 € 139 Auf Lager
2,6827 € - 4,1731 € 50 Auf Lager
4,4838 € - 8,4208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € 100 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
5,2083 € - 9,7988 € 19 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
3,2011 € - 4,9796 € 39 Auf Lager
2,6525 € - 4,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,7848 € - 7,4431 € 100 Auf Lager
4,7847 € - 7,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16,1078 € - 22,551 € 122 Auf Lager
4,7982 € - 9,0332 € 25 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
17,5863 € - 24,6208 € 116 Auf Lager
3,4549 € - 3,4549 € 50 Auf Lager
  • von 3
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 66.0 mm Zinklegierung

20058944

Preisbereich
4,1731 € - 2,6827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

20058531

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

20058821

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 70.0 mm Zinklegierung

20058579

Preisbereich
9,7988 € - 5,2083 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20058739

Preisbereich
29,2138 € - 20,867 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 70.0 mm Zinklegierung

20058951

Preisbereich
8,0403 € - 5,1688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20058678

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20058777

Preisbereich
4,1731 € - 2,6827 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 44.0 mm Zinklegierung

20058890

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 66.0 mm Zinklegierung

20058562

Preisbereich
8,0148 € - 5,1523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 46.0 mm Zinklegierung

20058906

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20120702

Preisbereich
9,7988 € - 5,2083 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120627

Preisbereich
4,9796 € - 3,2011 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 34.0 mm Zinklegierung

20120443

Preisbereich
4,126 € - 2,6525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120597

Preisbereich
7,4431 € - 4,7848 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120610

Preisbereich
7,4429 € - 4,7847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120504

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 56.0 mm Zinklegierung

20120467

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120542

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120603

Preisbereich
3,4549 € - 3,4549 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000