Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen

Auf Lager

Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsseltyp Grifflänge Greifweite Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
17,5863 € - 24,6208 € 147 Auf Lager
3,4549 € - 3,4549 € 50 Auf Lager
17,5863 € - 24,6208 € 166 Auf Lager
4,7848 € - 7,4431 € 100 Auf Lager
4,142 € - 12,5168 € 90 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
2,4133 € - 3,754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
2,6525 € - 4,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
16,1078 € - 22,551 € 128 Auf Lager
2,2589 € - 3,5138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5,2083 € - 9,7988 € 19 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,1522 € - 6,4589 € 28 Auf Lager
3,2011 € - 4,9796 € 39 Auf Lager
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
5,4647 € - 7,6506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16,1078 € - 22,551 € 122 Auf Lager
4,7982 € - 9,0332 € 25 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
17,5863 € - 24,6208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19,0365 € - 26,6512 € 15 Auf Lager
  • von 3
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120559

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120603

Preisbereich
3,4549 € - 3,4549 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120542

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
166 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120597

Preisbereich
7,4431 € - 4,7848 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 30.0 mm Zinklegierung

20120641

Preisbereich
12,5168 € - 4,142 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 46.0 mm Zinklegierung

20120450

Preisbereich
3,754 € - 2,4133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 34.0 mm Zinklegierung

20120443

Preisbereich
4,126 € - 2,6525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120528

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120566

Preisbereich
3,5138 € - 2,2589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20120702

Preisbereich
9,7988 € - 5,2083 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120498

Preisbereich
6,4589 € - 4,1522 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120627

Preisbereich
4,9796 € - 3,2011 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 30.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120436


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120634

Preisbereich
7,6506 € - 5,4647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120504

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 56.0 mm Zinklegierung

20120467

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120610

Preisbereich
7,4429 € - 4,7847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20120474


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120535

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120580

Preisbereich
26,6512 € - 19,0365 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000