Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schlüsseltyp | Grifflänge | Greifweite | Kompatible Maximal-Türkstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4549 € - 3,4549 € | 50 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 3,2011 € - 4,9796 € | 39 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 16,1078 € - 22,551 € | 122 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 5,4647 € - 7,6506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 16,1078 € - 22,551 € | 132 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 4,7847 € - 7,4429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
| 5,2083 € - 9,7988 € | 19 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1522 € - 6,4589 € | 28 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 2,6525 € - 4,126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 4,7982 € - 9,0332 € | 25 Auf Lager |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 4,7848 € - 7,4431 € | 100 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 4,142 € - 12,5168 € | 90 Auf Lager |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4133 € - 3,754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,5863 € - 24,6208 € | 147 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 17,5863 € - 24,6208 € | 166 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 17,5863 € - 24,6208 € | 5 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 19,0365 € - 26,6512 € | 115 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.