Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.
Seriennummer: SR5523
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Gehäusehöhe | Grifflänge | Kompatible Maximal-Türkstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7271 € - 24,8179 € | 49 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 17,7271 € - 24,8179 € | 18 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 16,3754 € - 22,9255 € | 2 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 19,0929 € - 26,73 € | 105 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 13,5311 € - 18,9436 € | 42 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 5,1061 € - 7,1485 € | 3 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 14,3478 € - 20,0869 € | 291 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 14,3478 € - 20,0869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 4,3217 € - 6,0504 € | 5 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 13,5311 € - 18,9436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 4,7972 € - 7,4624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 4,8943 € - 7,6134 € | 26 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 17,7271 € - 24,8179 € | 50 Auf Lager |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 3,7181 € - 5,7838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 15,446 € - 21,6245 € | 132 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 19,0929 € - 26,73 € | 28 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,7143 € - 8,889 € | 48 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 19,0929 € - 26,73 € | 47 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 16,3754 € - 22,9255 € | 61 Auf Lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 18,6272 € - 26,0781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.