Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen - Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.

Seriennummer: SR5523

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Gehäusehöhe Grifflänge Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
15,446 € - 21,6245 € 132 Auf Lager
40.0 mm
3,7267 € - 5,2173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 19 Auf Lager
40.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 28 Auf Lager
60.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € 50 Auf Lager
30.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 61 Auf Lager
40.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 47 Auf Lager
60.0 mm
4,7972 € - 7,4624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
19,0929 € - 26,73 € 105 Auf Lager
60.0 mm
5,1061 € - 7,1485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 2 Auf Lager
40.0 mm
17,7271 € - 24,8179 € 49 Auf Lager
50.0 mm
17,7271 € - 24,8179 € 18 Auf Lager
50.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € 291 Auf Lager
30.0 mm
14,3478 € - 20,0869 € 100 Auf Lager
30.0 mm
13,5311 € - 18,9436 € 42 Auf Lager
30.0 mm
4,3217 € - 6,0504 € 5 Auf Lager
30.0 mm
18,6272 € - 26,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
16,3754 € - 22,9255 € 104 Auf Lager
40.0 mm
5,7143 € - 8,889 € 48 Auf Lager
60.0 mm
  • von 2
Vorreiber

20120771

Preisbereich
21,6245 € - 15,446 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    40.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120788

Preisbereich
5,2173 € - 3,7267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    50.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120740

Preisbereich
22,9255 € - 16,3754 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    40.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120818

Preisbereich
26,73 € - 19,0929 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    60.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120733

Preisbereich
20,0869 € - 14,3478 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    30.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120764

Preisbereich
22,9255 € - 16,3754 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    40.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120795

Preisbereich
26,73 € - 19,0929 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    60.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058180

Preisbereich
7,4624 € - 4,7972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    40.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058296

Preisbereich
26,73 € - 19,0929 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    60.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058234

Preisbereich
7,1485 € - 5,1061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    50.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058173

Preisbereich
22,9255 € - 16,3754 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    40.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058197

Preisbereich
24,8179 € - 17,7271 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    50.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058210

Preisbereich
24,8179 € - 17,7271 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    50.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058104

Preisbereich
20,0869 € - 14,3478 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    30.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058074

Preisbereich
20,0869 € - 14,3478 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    30.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20058098

Preisbereich
18,9436 € - 13,5311 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    30.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120726

Preisbereich
6,0504 € - 4,3217 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    30.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120825

Preisbereich
26,0781 € - 18,6272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    60.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120757

Preisbereich
22,9255 € - 16,3754 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    40.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Vorreiber

20120801

Preisbereich
8,889 € - 5,7143 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Natur
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusehöhe
    60.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm