Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese zweiachsigen Drehmomentscharniere sind aus Edelstahl gefertigt und eignen sich ideal für den Einsatz als schwenkbare Monitorhalterungen. Der feste Drehmomentwert ermöglicht es dem Scharnier, sanft und kontrolliert in beide Richtungen zu schwenken.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,1545 € - 495,5857 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 129,561 € - 256,6813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Edelstahl