Menü Suche

Drehmomentscharnier 65.0 mm 56.0 mm Acetal Polymer Schwarz

Dieses verstellbare Drehmomentscharnier wird verwendet, wenn Türen nicht in geöffneter Position gehalten werden müssen. Geeignet für horizontal und vertikal öffnende Türen. Es bietet Widerstand gegen Bewegungen und verhindert plötzliches Schließen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10274811

Hersteller-Artikelnummer:

493704

4 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 25,4586 €
10 + 13,0946 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

25,46 €

1 x 25,4586 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 65.0 mm
Gesamtbreite 56.0 mm
Justierbares Drehmoment Verstellbar
Oberfläche Kein Finish
Befestigungstyp Screw
Montagebohrung Round
Montagebohrungsform Rund
Anzahl der Montagebohrungen 4
Typ Stellschrauben-Justierung
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns