Menü Suche

Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Natur

Dieses verstellbare Drehmomentscharnier wird verwendet, wenn Türen nicht in geöffneter Position gehalten werden müssen. Geeignet für horizontal und vertikal öffnende Türen. Es bietet Widerstand gegen Bewegungen und verhindert plötzliches Schließen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10273678

Hersteller-Artikelnummer:

493480

23 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 101,8344 €
50 + 52,2942 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

101,83 €

1 x 101,8344 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximales Drehmoment 5.00 Nm
Gesamtlänge 65.0 mm
Gesamtbreite 55.0 mm
Justierbares Drehmoment Verstellbar
Befestigungstyp M6-Außengewinde
Montagebohrung Round
Montagebohrungsform Rund
Anzahl der Montagebohrungen 4
Typ Stiftjustierung
Oberfläche Farblos eloxiert
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns