Menü Suche

Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Weiß

Dieses verstellbare Drehmomentscharnier wird verwendet, wenn Türen nicht in geöffneter Position gehalten werden müssen. Geeignet für horizontal und vertikal öffnende Türen. Es bietet Widerstand gegen Bewegungen und verhindert plötzliches Schließen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10271254

Hersteller-Artikelnummer:

491312

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 6,4812 €
10 - 99 3,3642 €
100 - 199 3,1887 €
200 + 3,0131 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

6,48 €

1 x 6,4812 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 43.0 mm
Gesamtbreite 36.5 mm
Justierbares Drehmoment Verstellbar
Oberfläche Kein Finish
Befestigungstyp Screw
Montagebohrung Round
Montagebohrungsform Rund
Anzahl der Montagebohrungen 4
Typ Stellschrauben-Justierung
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns