Menü Suche

Drehmomentscharnier 45.0 mm 38.0 mm Nylon Schwarz

Dieses verstellbare Drehmomentscharnier wird verwendet, wenn Türen nicht in geöffneter Position gehalten werden müssen. Geeignet für horizontal und vertikal öffnende Türen. Es bietet Widerstand gegen Bewegungen und verhindert plötzliches Schließen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20065799

Hersteller-Artikelnummer:

239920

595 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 99 7,316 €
100 - 499 5,2257 €
500 + 4,7031 €
Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

36,58 €

5 x 7,316 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximales Drehmoment 0.80 Nm
Gesamtlänge 45.0 mm
Gesamtbreite 38.0 mm
Justierbares Drehmoment Verstellbar
Montagebohrung Round
Montagebohrungsform Senkdurchgangsbohrung
Anzahl der Montagebohrungen 4
Typ Adjustable
Korpusmaterial PA
Oberfläche Kein Finish
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns