Menü Suche

Drehmomentscharnier 35.0 mm 30.0 mm Aluminium Schwarz

Dieses verstellbare Drehmomentscharnier wird verwendet, wenn Türen nicht in geöffneter Position gehalten werden müssen. Geeignet für horizontal und vertikal öffnende Türen. Es bietet Widerstand gegen Bewegungen und verhindert plötzliches Schließen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10352878

Hersteller-Artikelnummer:

1501222

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 31,4751 €
50 + 14,9882 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

31,48 €

1 x 31,4751 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximales Drehmoment 1.00 Nm
Gesamtlänge 35.0 mm
Gesamtbreite 30.0 mm
Befestigungstyp Screw
Montagebohrung Round
Montagebohrungsform Rund
Anzahl der Montagebohrungen 4
Typ Leaf Hinge
Oberfläche Kein Finish
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns