Menü Suche

Drehfedern

Auf Lager

Drehfedern sind ideal zum Speichern und Freisetzen von Energie oder um einen Druck über eine kurze Entfernung aufrecht zu erhalten. Sie sind mit Rechts- und Linksausrichtung und mit unterschiedlichen Schenkelwinklen erhältlich. Aus Edelstahl 302.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
354 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schenkellänge von Lochmitte Grad der Biegung Drahtdurchmesser Dorngröße Drehmoment Kaufen
1,9943 € - 2,2095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,9943 € - 2,2095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
1,9943 € - 2,2095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
90
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
1,9943 € - 2,2095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,9943 € - 2,2095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
2,066 € - 2,2956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
90
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
2,2382 € - 2,4965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
90
1.0 mm
4.8 mm
155.40 Nmm
2,5108 € - 2,7834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
90
1.2 mm
5.5 mm
282.00 Nmm
1,9943 € - 2,2095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
1,9943 € - 2,2095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
92.70 Nmm
2,0947 € - 2,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
90
1.0 mm
5.9 mm
134.50 Nmm
2,2382 € - 2,4965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
90
1.1 mm
5.2 mm
226.00 Nmm
2,5108 € - 2,7834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
90
1.3 mm
5.9 mm
328.00 Nmm
  • von 18
Drehfeder 90 ° Linker Türanschlag 4.5 mm 15.82 Nmm

10417843

Preisbereich
2,2095 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    15.82 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    12.7 mm
  • Windungsrichtung
    Linker Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.5 mm
  • Dorngröße
    2.8 mm
Drehfeder 90 ° Linker Türanschlag 4.7 mm 24.60 Nmm

10440223

Preisbereich
2,2095 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    24.60 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    19.1 mm
  • Windungsrichtung
    Linker Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.5 mm
  • Dorngröße
    2.8 mm
Drehfeder 90 ° Linker Türanschlag 6.0 mm 42.40 Nmm

10440438

Preisbereich
2,2095 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    42.40 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    19.1 mm
  • Windungsrichtung
    Linker Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.6 mm
  • Dorngröße
    3.6 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 4.1 mm 13.22 Nmm

10436547

Preisbereich
2,2095 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    13.22 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    12.7 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.4 mm
  • Dorngröße
    2.4 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 4.9 mm 21.10 Nmm

10436387

Preisbereich
2,2095 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    21.10 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    19.1 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.5 mm
  • Dorngröße
    2.8 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 8.0 mm 113.00 Nmm

10436868

Preisbereich
2,2956 € - 2,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    113.00 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    31.8 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.9 mm
  • Dorngröße
    4.8 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 7.9 mm 155.40 Nmm

10422137

Preisbereich
2,4965 € - 2,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    155.40 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    31.8 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    1.0 mm
  • Dorngröße
    4.8 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 9.5 mm 282.00 Nmm

10440988

Preisbereich
2,7834 € - 2,5108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    282.00 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    31.8 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    1.2 mm
  • Dorngröße
    5.5 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 5.2 mm 34.80 Nmm

10440346

Preisbereich
2,2095 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    34.80 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    19.1 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.6 mm
  • Dorngröße
    2.8 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 6.8 mm 58.20 Nmm

10440544

Preisbereich
2,2095 € - 1,9943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    58.20 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    25.4 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.7 mm
  • Dorngröße
    4.0 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 7.3 mm 92.70 Nmm

10335185


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    92.70 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    25.4 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    0.8 mm
  • Dorngröße
    4.4 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 9.8 mm 134.50 Nmm

10436875

Preisbereich
2,3386 € - 2,0947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    134.50 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    31.8 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    1.0 mm
  • Dorngröße
    5.9 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 9.1 mm 226.00 Nmm

10440889

Preisbereich
2,4965 € - 2,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    226.00 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    31.8 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    1.1 mm
  • Dorngröße
    5.2 mm
Drehfeder 90 ° Rechter Türanschlag 10.4 mm 328.00 Nmm

10417034

Preisbereich
2,7834 € - 2,5108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Drehmoment
    328.00 Nmm
  • Schenkellänge von Lochmitte
    50.8 mm
  • Windungsrichtung
    Rechter Türanschlag
  • Drahtdurchmesser
    1.3 mm
  • Dorngröße
    5.9 mm