Drehfedern sind ideal zum Speichern und Freisetzen von Energie oder um einen Druck über eine kurze Entfernung aufrecht zu erhalten. Sie sind mit Rechts- und Linksausrichtung und mit unterschiedlichen Schenkelwinklen erhältlich. Aus Edelstahl 302.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schenkellänge von Lochmitte | Grad der Biegung | Drahtdurchmesser | Dorngröße | Drehmoment | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2382 € - 2,4965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 10441077 | 2,5108 € - 2,7834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
|
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| 2,0947 € - 2,3386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 2,066 € - 2,2956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 2,2382 € - 2,4965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 2,5108 € - 2,7834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 1,9943 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.