Drehfedern sind ideal zum Speichern und Freisetzen von Energie oder um einen Druck über eine kurze Entfernung aufrecht zu erhalten. Sie sind mit Rechts- und Linksausrichtung und mit unterschiedlichen Schenkelwinklen erhältlich. Aus Edelstahl 302.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schenkellänge von Lochmitte | Grad der Biegung | Drahtdurchmesser | Dorngröße | Drehmoment | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0291 € - 10,56 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 2,6686 € - 2,97 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 3,386 € - 3,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| 3,5582 € - 3,9743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.075 in
1.9 mm
|
16.7 mm
16.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 3,8308 € - 4,2613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
360
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 2,5108 € - 2,7834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 5,2226 € - 5,7821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 14,233 € - 14,9648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 2,5108 € - 2,7834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 2,0947 € - 2,3386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 2,2382 € - 2,4965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 2,5108 € - 2,7834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 2,6686 € - 2,97 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 3,386 € - 3,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| 3,5582 € - 3,9743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.075 in
1.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 3,8308 € - 4,2613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
360
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 5,2226 € - 5,7821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 14,233 € - 14,9648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 2,8552 € - 3,1995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.7 mm
11.7 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 3,4721 € - 3,8308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.9 mm
13.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.