Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Drehfallen zur Fernöffnung von Außen- und Innentüren, Hauben oder Fächern bieten maximale Sicherheit und eine einfache und bequeme Bedienung über den Schnappverschluss.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite | Betätigungshebeltyp | Befestigungsausrichtung | Oberfläche | Montageart | Länge | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Für linken Türanschlag
|
Glänzend
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Für rechten Türanschlag
|
Glänzend
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Für linken Türanschlag
|
Glänzend
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| 17,8711 € - 17,8711 € | 110 Auf Lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Für rechten Türanschlag
|
Glänzend
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 11,8235 € - 11,8235 € | 147 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Für rechten Türanschlag
|
Glänzend
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 11,8235 € - 11,8235 € | 123 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Für linken Türanschlag
|
Glänzend
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,3192 € - 5,9102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,3192 € - 5,9102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 5,3192 € - 5,9102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Für rechten Türanschlag
|
Verzinkt
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 6,0391 € - 6,7101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Für rechten Türanschlag
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 8,0659 € - 8,9621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 17,8711 € - 17,8711 € | 1 Auf Lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 14,5959 € - 14,5959 € | 33 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Für rechten Türanschlag
|
Verzinkt
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 8,3933 € - 9,3259 € | 1 Auf Lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 6,5894 € - 7,3215 € | 130 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Für rechten Türanschlag
|
Verzinkt
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 14,5959 € - 14,5959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Für linken Türanschlag
|
Verzinkt
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 17,9662 € - 17,9662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Für rechten Türanschlag
|
Verzinkt
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard