Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4701 € - 0,5224 € | 1232 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3353 € - 0,3726 € | 8700 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4112 € - 0,4569 € | 800 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6769 € - 0,6769 € | 100 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,428 € - 3,1078 € | 3858 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0674 € - 1,186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,585 € - 1,2885 € | 44 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8046 € - 1,2109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1575 € - 2,3972 € | 10 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2953 € - 0,4805 € | 12145 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3845 € - 0,703 € | 3456 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6739 € - 0,7488 € | 9400 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7845 € - 0,8717 € | 150 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3832 € - 1,9641 € | 400 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4607 € - 1,623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3512 € - 2,2984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,505 € - 0,8207 € | 58 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4081 € - 0,897 € | 7602 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7302 € - 1,1133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7003 € - 0,7781 € | 13757 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm