Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,6126 € - 0,9656 € 3000 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
1,3121 € - 1,4579 € 1150 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
45.0 mm
0,2595 € - 0,2883 € 13300 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
2.5 mm
5.0 mm
0,3685 € - 0,4588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
6.0 mm
0,3294 € - 0,366 € 979 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
15.0 mm
0,3635 € - 0,4039 € 837 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
8.0 mm
0,9465 € - 1,0517 € 500 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
15.0 mm
1,5796 € - 1,7601 € 490 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
35.0 mm
1,2607 € - 1,5796 € 888 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
10.0 mm
1,1614 € - 1,4502 € 800 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
25.0 mm
1,0531 € - 1,3193 € 3989 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
8.0 mm
1,4893 € - 1,4893 € 522 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
18.0 mm
1,1117 € - 1,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
40.0 mm
2,061 € - 2,3017 € 1000 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
80.0 mm
1,1474 € - 1,2749 € 1282 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
20.0 mm
0,8632 € - 0,9591 € 913 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
8.0 mm
1,9106 € - 2,1362 € 221 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
40.0 mm
1,2667 € - 1,2667 € 1000 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
12.0 mm
1,0421 € - 1,3019 € 295 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
11.0 mm
1,1042 € - 1,3795 € 5200 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
20.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10225554

Preisbereich
0,9656 € - 0,6126 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 45.0 mm

10096918

Preisbereich
1,4579 € - 1,3121 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10225684

Preisbereich
0,2883 € - 0,2595 €

Lagerbestände
13300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Preisbereich
0,4588 € - 0,3685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Preisbereich
0,366 € - 0,3294 €

Lagerbestände
979 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Preisbereich
0,4039 € - 0,3635 €

Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10200063

Preisbereich
1,0517 € - 0,9465 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Preisbereich
1,7601 € - 1,5796 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Preisbereich
1,5796 € - 1,2607 €

Lagerbestände
888 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Preisbereich
1,4502 € - 1,1614 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10200131

Preisbereich
1,3193 € - 1,0531 €

Lagerbestände
3989 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Preisbereich
1,4893 € - 1,4893 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Preisbereich
1,39 € - 1,1117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 80.0 mm

10199879

Preisbereich
2,3017 € - 2,061 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 20.0 mm

10199916

Preisbereich
1,2749 € - 1,1474 €

Lagerbestände
1282 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200025

Preisbereich
0,9591 € - 0,8632 €

Lagerbestände
913 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10199954

Preisbereich
2,1362 € - 1,9106 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Preisbereich
1,2667 € - 1,2667 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10200049

Preisbereich
1,3019 € - 1,0421 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10200087

Preisbereich
1,3795 € - 1,1042 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl