Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,5681 € - 0,6786 € 1758 Auf Lager
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2,4945 € - 2,4945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 20.0 mm Stahl

20125370

Preisbereich
0,6786 € - 0,5681 €

Lagerbestände
1758 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Gehärteter Stahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde PPS 25.0 mm

10354186

Preisbereich
2,4945 € - 2,4945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M4
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Male To Female Standoff M4 15.0 mm Steel

20125363


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Gehärteter Stahl