Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,0317 € - 1,1463 € 95 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
35.0 mm
1,2484 € - 1,3871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
50.0 mm
0,6849 € - 0,761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
45.0 mm
0,7694 € - 0,8549 € 200 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
55.0 mm
1,0778 € - 1,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Kein Finish
14.0 mm
15.0 mm
1,5393 € - 1,7103 € 95 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
70.0 mm
0,867 € - 0,9633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
50.0 mm
1,1452 € - 1,2725 € 300 Auf Lager
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
15.0 mm
0,4327 € - 0,4808 € 900 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
15.0 mm
1,4342 € - 1,5935 € 1214 Auf Lager
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
30.0 mm
0,9574 € - 1,0638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
30.0 mm
1,4376 € - 1,5974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
60.0 mm
1,3945 € - 1,5494 € 220 Auf Lager
M5
8.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
60.0 mm
0,4212 € - 0,468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
25.0 mm
0,464 € - 0,5155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
8.0 mm
0,6959 € - 0,7733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
12.0 mm
0,6037 € - 0,6708 € 1300 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
18.0 mm
0,5168 € - 0,5743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
25.0 mm
0,5842 € - 0,6492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
12.0 mm
0,8236 € - 0,9151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
35.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Preisbereich
1,1463 € - 1,0317 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 50.0 mm

10200995

Preisbereich
1,3871 € - 1,2484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379

Preisbereich
0,761 € - 0,6849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 55.0 mm

10201008

Preisbereich
0,8549 € - 0,7694 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10201220

Preisbereich
1,1975 € - 1,0778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Preisbereich
1,7103 € - 1,5393 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Preisbereich
0,9633 € - 0,867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 15.0 mm

10632949

Preisbereich
1,2725 € - 1,1452 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

10445815

Preisbereich
0,4808 € - 0,4327 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10201169

Preisbereich
1,5935 € - 1,4342 €

Lagerbestände
1214 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 30.0 mm

10200964

Preisbereich
1,0638 € - 0,9574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10632956

Preisbereich
1,5974 € - 1,4376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 60.0 mm

10201138

Preisbereich
1,5494 € - 1,3945 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Preisbereich
0,468 € - 0,4212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 8.0 mm

10200902

Preisbereich
0,5155 € - 0,464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Preisbereich
0,7733 € - 0,6959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 18.0 mm

10200933

Preisbereich
0,6708 € - 0,6037 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Preisbereich
0,5743 € - 0,5168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Preisbereich
0,6492 € - 0,5842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 35.0 mm

10200865

Preisbereich
0,9151 € - 0,8236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish