Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Oberfläche Gewindetyp Typ Abstandhalterlänge Kaufen
2,3827 € - 3,0499 € 158 Auf Lager
M5
Stahl
Verzinkt
Metric
Female-Female Spacer
40.0 mm
1,8289 € - 2,0322 € 300 Auf Lager
M6
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
20.0 mm
1,326 € - 2,2555 € 1000 Auf Lager
M4
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
40.0 mm
0,6999 € - 1,367 € 150 Auf Lager
M3
Messing
Vernickelt
Metric
Female-Female Spacer
40.0 mm
0,7421 € - 0,8246 € 1450 Auf Lager
M5
Messing
Vernickelt
Metric
Female-Female Spacer
25.0 mm
0,7596 € - 1,1489 € 15 Auf Lager
M2.5
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
18.0 mm
1,4334 € - 1,5927 € 50 Auf Lager
M4
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
25.0 mm
0,5984 € - 0,9419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
8.0 mm
0,8051 € - 1,531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
25.0 mm
2,3255 € - 2,5839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Stahl
Verzinkt
Metric
Female-Female Spacer
40.0 mm
0,6643 € - 0,6643 € 100 Auf Lager
M2
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
20.0 mm
0,6955 € - 1,3629 € 6052 Auf Lager
M5
Stahl
Verzinkt
Metric
Female-Female Spacer
18.0 mm
1,0475 € - 1,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
18.0 mm
0,5741 € - 1,2644 € 4044 Auf Lager
M5
Messing
Vernickelt
Metric
Female-Female Spacer
20.0 mm
0,3773 € - 0,6899 € 356 Auf Lager
M3
Messing
Vernickelt
Metric
Female-Female Spacer
16.0 mm
0,6766 € - 0,9623 € 856 Auf Lager
M3
Edelstahl 303
Edelstahl
Metric
Female-Female Spacer
15.0 mm
0,4614 € - 0,5127 € 2432 Auf Lager
M4
Messing
Vernickelt
Metric
Female-Female Spacer
17.0 mm
0,4005 € - 0,8803 € 2 Auf Lager
M3
Stahl
Verzinkt
Metric
Female-Female Spacer
40.0 mm
0,4956 € - 0,8054 € 358 Auf Lager
M2.5
Messing
Vernickelt
Metric
Female-Female Spacer
40.0 mm
0,4036 € - 0,4484 € 800 Auf Lager
M2
Messing
Vernickelt
Metric
Female-Female Spacer
20.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Preisbereich
3,0499 € - 2,3827 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Preisbereich
2,0322 € - 1,8289 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Preisbereich
2,2555 € - 1,326 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Durchmesser
    8.1 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10096611

Preisbereich
1,367 € - 0,6999 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Durchmesser
    6.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Preisbereich
0,8246 € - 0,7421 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Preisbereich
1,1489 € - 0,7596 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Durchmesser
    5.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Preisbereich
1,5927 € - 1,4334 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Durchmesser
    8.1 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Preisbereich
0,9419 € - 0,5984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Durchmesser
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Preisbereich
1,531 € - 0,8051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Durchmesser
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Preisbereich
2,5839 € - 2,3255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10225523

Preisbereich
0,6643 € - 0,6643 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Durchmesser
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Preisbereich
1,3629 € - 0,6955 €

Lagerbestände
6052 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10225790

Preisbereich
1,1639 € - 1,0475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Durchmesser
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10226261

Preisbereich
1,2644 € - 0,5741 €

Lagerbestände
4044 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Preisbereich
0,6899 € - 0,3773 €

Lagerbestände
356 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Durchmesser
    5.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Preisbereich
0,9623 € - 0,6766 €

Lagerbestände
856 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Durchmesser
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Innengewindelänge
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Preisbereich
0,5127 € - 0,4614 €

Lagerbestände
2432 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    17.0 mm
  • Durchmesser
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Innengewindelänge
    8.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Preisbereich
0,8803 € - 0,4005 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Preisbereich
0,8054 € - 0,4956 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Preisbereich
0,4484 € - 0,4036 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindetyp
    Metric