Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6398 € - 1,8203 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3028 € - 1,6247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7752 € - 1,9557 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2115 € - 2,4672 € | 4076 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3806 € - 1,534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,2788 € - 1,4209 € | 900 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6048 € - 1,7831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4103 € - 3,7893 € | 406 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1433 € - 4,6037 € | 5 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8955 € - 2,1212 € | 2185 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3318 € - 2,6026 € | 65 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6064 € - 2,896 € | 1074 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9708 € - 2,1814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0582 € - 2,2868 € | 586 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,0664 € - 2,296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,9286 € - 4,3651 € | 394 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,7924 € - 1,9916 € | 900 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4503 € - 2,7226 € | 2941 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,9055 € - 1,0061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10200582 | 1,794 € - 1,9933 € | 748 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm